??
Selección de modelo CAD
K0579.1603333
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0579 - Bisagras de aluminio que se pueden colgar, izquierda
Lista de materiales
K0579.1603333
BESTKIPP
Referencia
K0579.1603333
MATERIAL
Material
Aluminio
AUSF
Versión
izquierda
W
Ángulo de giro
°
A
Separación
115 mm
A1
Separación
32.5 mm
A2
Separación
32.5 mm
A3
Longitud
57.5 mm
A4
Longitud
57.5 mm
B
Anchura
48 mm
F1
F1 máx kN
0.57 kN
F2
F2 max. kN
0.150 kN
GEW
Peso aprox.
0.0799 kg
INFO
Indicaciones técnicas
Info
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245190409
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions